Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0,34, flexible Leitung, 4x CU CAT5, geschirmt (0,75mm) und 4x CU (0,34mm2) für IE FC Modular Outlet mit Power insert und IP67 Hybrid -Steckverbinder, Meterware Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.
Artikelnummer |
6XV1870-2J |
Artikelbeschreibung |
Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0,34, flexible Leitung, 4x CU CAT5, geschirmt (0,75mm) und 4x CU (0,34mm2) für IE FC Modular Outlet mit Power insert und IP67 Hybrid -Steckverbinder, Meterware Liefereinheit max. 1000m, Mindestbestellmenge 20m.
|
Produktfamilie |
IE FC TP Cable 2 x 2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5K2 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,093 kg |
Verpackungsmaße |
34,50 x 36,20 x 6,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Meter |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
20 |
EAN |
4019169831062 |
UPC |
662643220056 |
Statistische Warennummer |
85444920 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2428 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R323 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2005 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-06-05-01 |
eClass |
14 |
27-06-05-01 |
eClass |
6 |
27-06-24-90 |
eClass |
7.1 |
27-06-24-90 |
eClass |
8 |
27-06-24-90 |
eClass |
9 |
27-06-24-90 |
eClass |
9.1 |
27-06-24-90 |
ETIM |
7 |
EC001579 |
ETIM |
8 |
EC001579 |
ETIM |
9 |
EC001579 |
IDEA |
4 |
1717 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-07 |
|
|
|
|