7KQ2501-5GA12
Product
Abbildung ähnlich
Ausfuehrung Ventil, Verdampferkammer und Steuerluftanschluesse: Tiefdosierung und Glasver- dampfer US- Version Steuerluft- "anschluesse 1/8"""" SW" Dosiervolumen: - 0,6 ul (Ringnut) Material probenfuehrende Teile (Stoessel+Durchgangs- stueck): V4A (1.4571) Material Verdampfer- kammer: V4A (1.4571) Material Linsen- dichtungen: Teflon 15 % Glasfaserfuellung (60 - 200GrdC) -gruener Punkt
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7KQ2501-5GA12
Artikelbeschreibung Ausfuehrung Ventil, Verdampferkammer und Steuerluftanschluesse: Tiefdosierung und Glasver- dampfer US- Version Steuerluft- "anschluesse 1/8"""" SW" Dosiervolumen: - 0,6 ul (Ringnut) Material probenfuehrende Teile (Stoessel+Durchgangs- stueck): V4A (1.4571) Material Verdampfer- kammer: V4A (1.4571) Material Linsen- dichtungen: Teflon 15 % Glasfaserfuellung (60 - 200GrdC) -gruener Punkt
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 824
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 15 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,352 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84818059
Listenkennzeichen (LKZ) PA30E-2
Fabrikategruppe 4682
Geschäftsbereichskennzahl R351
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 15.05.2017
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;