GASENTNAHMESONDE MIT SELBSTREGELNDEN HEIZELEMENTEN, MIT UNTERTEMPERATURALARM, BEHEIZT, 115-230V AC, 50/60HZ, 400VA, KOMPLETT WAERMEISOLIERT MIT SCHUTZHUELLE, MIT WETTERSCHUTZHAUBE
Artikelnummer |
7MB1943-2FA01 |
Artikelbeschreibung |
GASENTNAHMESONDE MIT SELBSTREGELNDEN HEIZELEMENTEN, MIT UNTERTEMPERATURALARM, BEHEIZT, 115-230V AC, 50/60HZ, 400VA, KOMPLETT WAERMEISOLIERT MIT SCHUTZHUELLE, MIT WETTERSCHUTZHAUBE
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
8ZB |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
11,800 kg |
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
90279000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PA11 |
Fabrikategruppe |
X05D |
Geschäftsbereichskennzahl |
R352 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2017 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-15-06-91 |
eClass |
14 |
27-15-06-91 |
eClass |
6 |
27-15-06-91 |
eClass |
7.1 |
27-15-06-91 |
eClass |
8 |
27-15-06-91 |
eClass |
9 |
27-15-06-91 |
eClass |
9.1 |
27-15-06-91 |
|
|
|
|