SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
7MB1950-.....-....
Product
Abbildung ähnlich
Set GGA Grundgeraet (Generatorgasanalysegeraet) mit redundantem Calomat 6E Aufbau zur Wasserstoff- ueberwachung (Turbogeneratoren), Messkomponenten: Ar/CO2 in Luft, H2 in Ar/CO2, H2 in Luft (kleinster MB: 80-100%) . Serial-Nr. Calomaten: + 1 Satz Dokumentation in Ordner 1 Satz Dokumentation auf CD-ROM
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 7MB1950-.....-....
Artikelbeschreibung Set GGA Grundgeraet (Generatorgasanalysegeraet) mit redundantem Calomat 6E Aufbau zur Wasserstoff- ueberwachung (Turbogeneratoren), Messkomponenten: Ar/CO2 in Luft, H2 in Ar/CO2, H2 in Luft (kleinster MB: 80-100%) . Serial-Nr. Calomaten: + 1 Satz Dokumentation in Ordner 1 Satz Dokumentation auf CD-ROM
Produktfamilie Set GGA
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Preisinformationen
Preisgruppe 8ZB
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 70 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 69,000 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90271010
Listenkennzeichen (LKZ) PA30
Fabrikategruppe X05D
Geschäftsbereichskennzahl R352
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-15-15-01
eClass 14 27-15-15-01
eClass 6 27-15-15-01
eClass 7.1 27-15-15-01
eClass 8 27-15-15-01
eClass 9 27-15-15-01
eClass 9.1 27-15-15-01
|
Um dieses Produkt zu bestellen, müssen Sie es zunächst konfigurieren.
;