SITRANS FUS Clamp-on Gleichstromversorgung 9 bis 36 V fuer IP65 (Nema4x oder IP66 (NEMA 7 Wandmontage) Legacy Part Number: 1010N-9Z
Artikelnummer |
7ME3940-0PB01 |
Artikelbeschreibung |
SITRANS FUS Clamp-on Gleichstromversorgung 9 bis 36 V fuer IP65 (Nema4x oder IP66 (NEMA 7 Wandmontage) Legacy Part Number: 1010N-9Z
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 09.11.2017 |
Preisgruppe |
S50 |
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
AL : N / ECCN : 5A991X |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
14 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,600 kg |
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
85044095 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
X0KJ |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
United States of America |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Das Produkt ist nicht entsprechend RoHS! |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-04-91 |
eClass |
14 |
27-20-04-91 |
eClass |
6 |
27-20-91-02 |
eClass |
7.1 |
27-20-91-02 |
eClass |
8 |
27-20-91-02 |
eClass |
9 |
27-20-04-91 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-91 |
|
|
|
|