The Coriolis flowmeter with superior performance under demanding conditions. This meter delivers unsurpassed performance for demanding and critical applications with superior aeration handling and advanced diagnostic functionality. The Coriolis meter with the most robust and durable design for precise measurement in high pressure applications.
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
7ME446.-.....-.... |
Artikelbeschreibung |
The Coriolis flowmeter with superior performance under demanding conditions. This meter delivers unsurpassed performance for demanding and critical applications with superior aeration handling and advanced diagnostic functionality. The Coriolis meter with the most robust and durable design for precise measurement in high pressure applications.
|
Produktfamilie |
SITRANS FC620/FC640 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
8F5 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90261021 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-3 |
Fabrikategruppe |
4833 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P3 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 22.05.2018 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-20-04-02 |
eClass |
1400 |
27-20-04-02 |
eClass |
600 |
27-20-04-02 |
eClass |
710 |
27-20-04-02 |
eClass |
800 |
27-20-04-02 |
eClass |
900 |
27-20-04-02 |
eClass |
910 |
27-20-04-02 |
ETIM |
700 |
EC002992 |
ETIM |
800 |
EC002992 |
ETIM |
900 |
EC002992 |
|
|
|
|