Temperaturmessumformer SITRANS TH200 fuer den Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN 43729) Zweileitertechnik 4 ... 20 mA, programmierbar, mit galvanischer Trennung
Hinweis
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
Artikelnummer |
7NG3211-1.... |
Artikelbeschreibung |
Temperaturmessumformer SITRANS TH200 fuer den Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN 43729) Zweileitertechnik 4 ... 20 mA, programmierbar, mit galvanischer Trennung
|
Produktfamilie |
SITRANS TH200 (4 bis 20 mA, Universal) |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
Preisgruppe |
8T1 |
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
AL : N / ECCN : EAR99I |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
10 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,070 kg |
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
90251900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
FI01-2 |
Fabrikategruppe |
4782 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R3P0 |
Ursprungsland |
Frankreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-20-02-06 |
eClass |
14 |
27-20-02-06 |
eClass |
6 |
27-20-02-06 |
eClass |
7.1 |
27-20-02-06 |
eClass |
8 |
27-20-02-06 |
eClass |
9 |
27-20-02-06 |
eClass |
9.1 |
27-20-02-06 |
ETIM |
7 |
EC002919 |
ETIM |
8 |
EC002919 |
ETIM |
9 |
EC002919 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|