Transformer Differential- Schutz (Duobias- M) Gehäuse E8, 6 Str.Wdl., 2 ES/EDS Str. Wdl., 1 Spg.Wdl. 9 BE / 6 BA, 16 LEDs Messeingänge: 1/5A, 40 bis 160V, 50/60HZ Hilfsspannung DC 24 - 250V / AC 100- 230V Schwelle Binäreingang: 88V DC USB-Schnittstelle vorn, RS485 Schnittstelle hinten + elektr. Ethernet RJ45 Protokoll: IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP3.0 (einstellbar) und IEC 61850 Schutzfunktion: Standard Version
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
Artikelnummer |
7SR2422-2NA77-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Transformer Differential- Schutz (Duobias- M) Gehäuse E8, 6 Str.Wdl., 2 ES/EDS Str. Wdl., 1 Spg.Wdl. 9 BE / 6 BA, 16 LEDs Messeingänge: 1/5A, 40 bis 160V, 50/60HZ Hilfsspannung DC 24 - 250V / AC 100- 230V Schwelle Binäreingang: 88V DC USB-Schnittstelle vorn, RS485 Schnittstelle hinten + elektr. Ethernet RJ45 Protokoll: IEC 60870-5-103 und Modbus RTU und DNP3.0 (einstellbar) und IEC 61850 Schutzfunktion: Standard Version
|
Produktfamilie |
Reyrolle 7SR242 Duobias - 8xI 1xU, 2-Wicklungstransformator |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 31.12.2023 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Ersatzlösung mit 7SR54
|
Preisgruppe |
184 |
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
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,100 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515641063 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/EA |
Fabrikategruppe |
1341 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U321 |
Ursprungsland |
India |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 15.10.2010 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|