SIMOTICS CONNECT 400 Connectivity Kit (35 Einheiten) zur Anbindung von LV-Motoren an die MindSphere-Applikation SIDRIVE IQ Fleet 35 x SIMOTICS CONNECT 400 Modul mit MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 35 x Montagewinkel, Edelstahl 140 x Schrauben, Torx 4x25mm 35 x CD-ROM 35 x Booklet Installation guides 35 x Booklet Info
Artikelnummer |
9LD2200-0BA00-0AC0 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS CONNECT 400 Connectivity Kit (35 Einheiten) zur Anbindung von LV-Motoren an die MindSphere-Applikation SIDRIVE IQ Fleet 35 x SIMOTICS CONNECT 400 Modul mit MLFB 9LD2100-0BA00-0AA0 35 x Montagewinkel, Edelstahl 140 x Schrauben, Torx 4x25mm 35 x CD-ROM 35 x Booklet Installation guides 35 x Booklet Info
|
Produktfamilie |
Konnektivitätsmodul SIMOTICS CONNECT 400 für Niederspannungsmotoren |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
3P0 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : 5A992 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
2 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,500 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106465353 |
UPC |
195125460621 |
Statistische Warennummer |
90318080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
D81.1-1/IEC |
Fabrikategruppe |
4P63 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R261 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.04.2019 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-21-91 |
eClass |
14 |
27-02-21-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-02 |
eClass |
8 |
27-02-91-02 |
eClass |
9 |
27-02-21-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-91 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|