Interruptor automático 3VM1 IEC tamaño 630 clase de poder de corte N Icu=36 kA a 415 V 3 polos, protección de distribuciones TM220, ATFM, In=630 A protección de sobrecarga Ir=440 A...630 A protección de cortocircuito Ii=8 x In conexión plana con tornillos
Número de artículo (número de mercado) |
3VM1463-4EE32-0AA0 |
Descripción de producto |
Interruptor automático 3VM1 IEC tamaño 630 clase de poder de corte N Icu=36 kA a 415 V 3 polos, protección de distribuciones TM220, ATFM, In=630 A protección de sobrecarga Ir=440 A...630 A protección de cortocircuito Ii=8 x In conexión plana con tornillos
|
Familia de producto |
3VM Molded Case Circuit Breakers |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios |
PN |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
4,950 Kg |
Dimensión de empaquetado |
162,00 x 261,00 x 170,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948811436 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
8536200000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Grupo de productos |
5377 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01.06.2012 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|