28.12.2024 6:23:00 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
1FK7015-5AK71-1JH3
Product
Imagen similar
SIMOTICS S Synchronous servo motor 1FK7 Compact 0.35Nm, 100K, 6000rpm 0.10kW, Naturally cooled Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° Degree of protection IP54; paint finish RAL7016 IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1, with KTY temperature sensor absolute encoder 16 S/R (encoder A-16); derating 10% due to absolute encoder PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FK7015-5AK71-1JH3
Descripción de producto SIMOTICS S Synchronous servo motor 1FK7 Compact 0.35Nm, 100K, 6000rpm 0.10kW, Naturally cooled Power/signal connectors Connector can be rotated by 270° Degree of protection IP54; paint finish RAL7016 IMB 5 design (IM V1, IM V3) Flange 1, with KTY temperature sensor absolute encoder 16 S/R (encoder A-16); derating 10% due to absolute encoder PLAIN SHAFT, TOLERANCE N; WITH HOLDING BRAKE
Familia de producto Servomotores 1FK7 para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 7A6 / 7A6
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 1,301 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 662643540642
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC60KT-1FK7
Grupo de productos X0OV
Group Code R2S3
País de origen Romania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 22.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-02-26-02
eClass 14 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 26-10-11-09
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
Puede también añadir opciones al producto
;