AS-i Power 5A 120 V/230 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230 V AC OUT: AS-i, 5 A (30 V DC), IP20 with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
Número de artículo (número de mercado) |
3RX9502-0BA00 |
Descripción de producto |
AS-i Power 5A 120 V/230 V AC AS-Interface power supply unit, IP20 IN: 120 V / 230 V AC OUT: AS-i, 5 A (30 V DC), IP20 with integrated ground fault detection, with integrated overload detection with AS-i data decoupling
|
Familia de producto |
Fuentes de alimentación AS-Interface |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
42C / 42C |
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
0,715 Kg |
Dimensión de empaquetado |
137,00 x 143,00 x 85,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209641464 |
UPC |
754554921525 |
Commodity code |
85044083 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3721 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Romania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.07.2006 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Version
|
Clasificación
|
eClass |
1200 |
27-24-26-11 |
eClass |
1400 |
27-24-26-11 |
eClass |
600 |
27-24-26-11 |
eClass |
710 |
27-24-26-11 |
eClass |
800 |
27-24-26-11 |
eClass |
900 |
27-24-26-11 |
eClass |
910 |
27-24-26-11 |
ETIM |
700 |
EC002583 |
ETIM |
800 |
EC002583 |
ETIM |
900 |
EC002583 |
IDEA |
400 |
3575 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-06 |
|
|
|
|