28.10.2024 9:00:38 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
3TC4417-0LF4-Z X95
Product
Contactor, Size 2, 2-pole, for railway applications DC-3 and 5, 7.5 A at 750 V DC 110V Auxiliary contacts 21 (2NO+1NC) connected to varistor Operating range 0.7...1.25xUS Reusable packaging Packing quantity 20 units
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3TC4417-0LF4-Z X95
Descripción de producto Contactor, Size 2, 2-pole, for railway applications DC-3 and 5, 7.5 A at 750 V DC 110V Auxiliary contacts 21 (2NO+1NC) connected to varistor Operating range 0.7...1.25xUS Reusable packaging Packing quantity 20 units
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 41B / 41B
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal LDP-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 1,200 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Cantidad mínima de pedido 20
Información adicional del producto
EAN 4011209293694
UPC Not available
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5807
Group Code R711
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.02.2012
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 1200 27-37-10-18
eClass 1400 27-37-10-18
eClass 600 27-37-10-18
eClass 710 27-37-10-18
eClass 800 27-37-10-18
eClass 900 27-37-10-18
eClass 910 27-37-10-18
ETIM 700 EC002552
ETIM 800 EC002552
ETIM 900 EC002552
IDEA 400 4755
UNSPSC 1500 39-12-15-29
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;