SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6ES7922-4BC50-0AE0
Product
Imagen similar
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6ES7922-4BC50-0AD0
6ES7922-4BC50-0AD0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6ES7922-4BC50-0AE0
Descripción de producto Not available
Familia de producto Conector frontal con conductores individuales
Ciclo de vida del producto (PLM) PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto un sustituto está disponible: 6ES7922-4BC50-0AD0
6ES7922-4BC50-0AD0 Compare Productos
Sustituir la información
Substituto 6ES7922-4BC50-0AD0
Descripción del sustituto Front connector for SIMATIC S7-400 48-pol strip for MS/MSP/MR units (6ES7492-1AL00-0AA0) with 46 single cores 0.5 mm2, Single cores H05V-K, Screw version VPE=1 unit L = 2.5 m
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 592 / 592
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 1 Día/Días
Peso neto (kg) 1,180 Kg
Dimensión de empaquetado 25,40 x 26,00 x 8,00
Unidad de tamaño de paquete de medida CM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4025515130673
UPC 662643302943
Commodity code 85444290
LKZ_FDB/ CatalogID KT10-CA3
Grupo de productos 9394
Group Code R315
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 01.07.2006
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP Not available
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-24-22-20
eClass 14 27-24-22-20
eClass 6 27-24-92-05
eClass 7.1 27-24-92-05
eClass 8 27-24-92-05
eClass 9 27-24-22-20
eClass 9.1 27-24-22-20
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
IDEA 4 3553
UNSPSC 15 32-15-17-03
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;