23.11.2024 1:16:00 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
6FC5088-4AA22-4AB1
Product
Imagen similar
SinuTrain machine adaptation Services for SinuTrain for SINUMERIK Operate for a machine adaptation Delivery of an (1) SinuTrain machine file *.set by e-mail for importing into SinuTrain for SINUMERIK Operate Requirement: installed SinuTrain for SINUMERIK Operate
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6FC5088-4AA22-4AB1
Descripción de producto SinuTrain machine adaptation Services for SinuTrain for SINUMERIK Operate for a machine adaptation Delivery of an (1) SinuTrain machine file *.set by e-mail for importing into SinuTrain for SINUMERIK Operate Requirement: installed SinuTrain for SINUMERIK Operate
Familia de producto SinuTrain for SINUMERIK Operate
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 723 / 723
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 0,010 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida Not available
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC 804766499005
Commodity code Not available
LKZ_FDB/ CatalogID NC62
Grupo de productos X0HP
Group Code R212
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliance in clarification
Clase de producto D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente)
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 13-05-90-90
eClass 14 13-05-90-90
eClass 6 25-02-10-01
eClass 7.1 25-02-10-01
eClass 8 25-02-10-01
eClass 9 13-05-90-90
eClass 9.1 13-05-90-90
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
UNSPSC 15 43-23-25-02
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;