SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GK5201-3JR00-2BA6
Product
- - spare part - - SCALANCE X201-3PIRT PRO; managed IE IRT switch degree of protection IP65/67; 1x 10/100 Mbps push pull RJ45 port; 3x 100 Mbps push pull SCRJ port; error signaling contact with set pushbutton; power supply (load/encoder) PROFINET IO device; network management; redundancy manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional.
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GK5201-3JR10-2BA6 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Loading
Loading
Producto
Número de artículo (número de mercado) 6GK5201-3JR00-2BA6
Descripción de producto - - spare part - - SCALANCE X201-3PIRT PRO; managed IE IRT switch degree of protection IP65/67; 1x 10/100 Mbps push pull RJ45 port; 3x 100 Mbps push pull SCRJ port; error signaling contact with set pushbutton; power supply (load/encoder) PROFINET IO device; network management; redundancy manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional.
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM410:Cancelación de producto
Fecha efectiva de PLM Producto se cancela desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
6GK5201-3JR10-2BA6 Compare Productos
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Información de sucesor
Succesor 6GK5201-3JR10-2BA6
Descripción del sucesor SCALANCE X201-3P IRT PRO; Managed IE IRT switch Degree of protection IP65/67; 1x 10/100 Mbps push pull RJ45 port; 3x 100 Mbps push-pull SCRJ port; Error signaling contact with set button; power supply (load/encoder); PROFINET IO device; network management; Redundancy Manager integrated, including electronic manual on CD-ROM, C-PLUG optional
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local S50 / 5PC
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : 9N9999 / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) Bajo petición
Peso neto (kg) 1,220 Kg
Dimensión de empaquetado 75,00 x 73,00 x 125,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4019169222778
UPC 887621849146
Commodity code 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
Grupo de productos X0AG
Group Code R320
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 15.12.2010
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

4,4'-isopropylidenediphenol (Bisphenol A, BPA)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP d9f22c3e-2b23-4103-a8da-bbcb325cb612
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;