SIMATIC RF635L SmartLabel half-carton white, 74x207.4 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 Gen 2 frequency 860 to 960 MHz chip type Impinj Monza 4i 256-bit (32 bytes) EPC memory 480-bit (60 bytes) user memory carton card printable thermo-direct temperature from 0 °C to +60 °C roll 76.2 mm (3) core diameter 500 units/roll 6 rolls/carton 3,000 units MOQ KLT format.
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens