SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
6SL3200-0AE40-0AA0 |
Descripción de producto |
SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
|
Familia de producto |
Not available |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Este producto no está disponible actualmente. Para más información, pónganse en contacto con su delegación de venta.
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
336 / 336 |
List Price |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Recargo del metal |
Ninguno |
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
100 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,700 Kg |
Dimensión de empaquetado |
367,00 x 550,00 x 250,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 Piece |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948673171 |
UPC |
804766297342 |
Commodity code |
85044084 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V90 |
Grupo de productos |
X052 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 01.04.2013 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
Not available |
|
|
|