23.11.2024 7:08:48 AM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7KM4212-0BA00-2AA0
Product
SENTRON, measuring device, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-phase, Modbus TCP, optionally Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DQ, apparent / active / reactive energy / cos phi, harmonics: 2nd to 64th, THD, Class 0.2 acc. to IEC61557-12 or Class 0.2S acc. to IEC62053-22, wide-range power supply 95 to 240 V +-10% (AC), 110 to 340 V +-10% (DC) ring cable lug connection
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
7KM4220-0BA01-1EA0 Compare Productos
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7KM4212-0BA00-2AA0
Descripción de producto SENTRON, measuring device, 7KM PAC4200, LCD, L-L: 690 V, L-N: 400 V, 5 A, 3-phase, Modbus TCP, optionally Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DQ, apparent / active / reactive energy / cos phi, harmonics: 2nd to 64th, THD, Class 0.2 acc. to IEC61557-12 or Class 0.2S acc. to IEC62053-22, wide-range power supply 95 to 240 V +-10% (AC), 110 to 340 V +-10% (DC) ring cable lug connection
Familia de producto SENTRON Analizadores de red 7KM PAC
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Fecha efectiva de PLM Eliminación de producto desde: 0
Notas
Para este producto está disponible un sucesor:
7KM4220-0BA01-1EA0 Compare Productos
Información de sucesor
Succesor 7KM4220-0BA01-1EA0
Descripción del sucesor SENTRON PAC4220, Power Monitoring Device with color graphic TFT display PMD-III acc. to IEC61557-12 active energy class 0.2 (class 0.2S acc. to IEC62053-22) 96 x 96 mm, 3-phase, 45 - 65 Hz Ue rated: 690/400 V Ie rated: x/1A or x/5A AC/DC wide-range power supply 95 to 250 V +-10% (AC), 110 to 270 V +-10% (DC) screw terminal connection control panel instrument with measurement of electrical variables apparent / active / reactive energy / cos phi / THDu / THDi / even and odd harmonics per phase up to 64.
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local 15N / 1DD
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 3 Día/Días
Peso neto (kg) 0,505 Kg
Dimensión de empaquetado 111,00 x 108,00 x 136,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209822801
UPC 040892155129
Commodity code 90303100
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
Grupo de productos 5309
Group Code P360
País de origen Hungary
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 03.11.2008
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Version Clasificación
eClass 12 27-20-03-01
eClass 14 27-20-03-01
eClass 6 27-20-03-01
eClass 7.1 27-20-03-01
eClass 8 27-20-03-01
eClass 9 27-20-03-01
eClass 9.1 27-20-03-01
ETIM 7 EC002301
ETIM 8 EC002301
ETIM 9 EC002301
UNSPSC 15 41-11-37-08
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;