25.06.2024 4:36:06 PM
Product Catalog
  • Product Catalog
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7MF15654CA005EA1 | BPZ:7MF15654CA005EA1
Product
7MF15654CA005EA1 - SENSOR, LIQUID/GAS, 4-20MA, 0-150 PSIG
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7MF15654CA005EA1 | BPZ:7MF15654CA005EA1
Descripción de producto 7MF15654CA005EA1 - SENSOR, LIQUID/GAS, 4-20MA, 0-150 PSIG
Familia de producto Not available
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : EAR99
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 10 Día/Días
Peso neto (kg) 0,227 Kg
Dimensión de empaquetado 3,50 x 6,00 x 2,00
Unidad de tamaño de paquete de medida INH
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN Not available
UPC Not available
Commodity code 9026204000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBE2
Group Code H5DE
País de origen Suiza
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 25.10.2011
Clase de producto Not available
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;