SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
ASK78.9 | BPZ:ASK78.9
Product
ASK78.9 - Centering insert 10 mm dia.
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Hoja de datos en PDF Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) ASK78.9 | BPZ:ASK78.9
Descripción de producto ASK78.9 - Centering insert 10 mm dia.
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local
List Price Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Recargo del metal Ninguno
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 11 Día/Días
Peso neto (kg) 0,012 Kg
Dimensión de empaquetado 1,20 x 2,20 x 0,90
Unidad de tamaño de paquete de medida CMT
Unidad de medida 1 Piece
Cantidad por paquete 10
Cantidad mínima de pedido 10
Información adicional del producto
EAN 4047625019419
UPC Not available
Commodity code 85030098
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Grupo de productos QBD2
Group Code H5CD
País de origen Italia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 02.03.2009
Clase de producto Not available
Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
  Not available
|
Compre producto
Cantidad 1 Piece
;