SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
100478884 | 1LE1501-2CB23-3AH4-Z B02+Q02
Product
Imagen similar
SIMOTICS SD tipo de motor: 1CV2252B motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic Line High Efficiency IE2, en el EEE: el rendimiento mínimo según (UE) 2019/1781 es IE3 (a partir de 01.07.2021) 4 polos * tam. 250M * 55 kW (50 Hz) 63 kW (60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color; como fabricante del producto figura Siemens o Innomotics.​ 3 AC 50Hz 380VD/660VY * 3 AC 60Hz 440VD IM B3 3 termorresistencias Pt100 conexión bifilar (6 bornes) Caja de bornes arriba B02=Certificado de ensayo de recepción 3.1 según EN 10204 Q02=Calefacción anticondensaciones para 230V (2 bornes)
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Servicios adicionales
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Soporte y servicios Descargue manuales, certificados, FAQs Etc.
Producto
Número de artículo (número de mercado) 100478884 | 1LE1501-2CB23-3AH4-Z B02+Q02
Descripción de producto SIMOTICS SD tipo de motor: 1CV2252B motor de baja tensión, IEC rotor en jaula de ardilla, con refrigeración natural, IP55 clase de temperatura 155(F) según 130(B) caja de fundición gris Basic Line High Efficiency IE2, en el EEE: el rendimiento mínimo según (UE) 2019/1781 es IE3 (a partir de 01.07.2021) 4 polos * tam. 250M * 55 kW (50 Hz) 63 kW (60 Hz) color estándar RAL 7030, siempre que no se indique una clave para seleccionar otro color; como fabricante del producto figura Siemens o Innomotics.​ 3 AC 50Hz 380VD/660VY * 3 AC 60Hz 440VD IM B3 3 termorresistencias Pt100 conexión bifilar (6 bornes) Caja de bornes arriba B02=Certificado de ensayo de recepción 3.1 según EN 10204 Q02=Calefacción anticondensaciones para 230V (2 bornes)
Familia de producto Motores normalizados SIMOTICS SD 1LE1
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios 65
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal N-W-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Tiempo de entrega (ExWorks) 20 Día/Días
Peso neto (kg) 385,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code No disponible
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Grupo de productos 5123
Group Code P113
País de origen Chequia
Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS Conforme con RoHS desde: 22.07.2019
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Comprar el producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
Cargando documentos...
;