MultiRanger 100/200 Controlador de nivel ultrasónico: medición continua, sin contacto, rango 15 m (50 ft). Monitorea el nivel, volumen, y caudal en canal abierto de líquidos, lodos y sólidos. Versiones: MultiRanger 100 sólo para medición de nivel Montaje, diseno de la caja: Caja estándar para montaje en pared Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with 7ML5033-xD Tensión de entrada: 100 ... 230 V AC Número de puntos de medida : Versión para un punto Comunicación de datos (SmartLinx): Sin módulo Relés de salida: 3 relés (2 contactos A, 1 contacto C), 250 V AC Aprobaciones: Ordinary Locations/ Uso general (Non-Ex), CE, UKCA, FM,CCSAUS, UL Listed, RCM, EAC, KC
Notas
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
7ML5033-1AA00-1A |
Descripción de producto |
MultiRanger 100/200 Controlador de nivel ultrasónico: medición continua, sin contacto, rango 15 m (50 ft). Monitorea el nivel, volumen, y caudal en canal abierto de líquidos, lodos y sólidos. Versiones: MultiRanger 100 sólo para medición de nivel Montaje, diseno de la caja: Caja estándar para montaje en pared Product is in phase out but still available to order, Consider replacing with 7ML5033-xD Tensión de entrada: 100 ... 230 V AC Número de puntos de medida : Versión para un punto Comunicación de datos (SmartLinx): Sin módulo Relés de salida: 3 relés (2 contactos A, 1 contacto C), 250 V AC Aprobaciones: Ordinary Locations/ Uso general (Non-Ex), CE, UKCA, FM,CCSAUS, UL Listed, RCM, EAC, KC
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
Producto eliminado sin reemplazo
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios |
X@ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
5 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,400 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
9032890029 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-4 |
Grupo de productos |
4719 |
Group Code |
R3P0 |
País de origen |
Canada |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 20.07.2017 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|