SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ME6520-2RJ13-2HB2-Z F55
Product
Imagen similar
SITRANS FM MAG 5100 Sensor de caudal electromagnético extremadamente preciso, con brida, diámetro de DN 15 a DN 1200 (de 1/2" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores), se aplica en la captación de aguas, el tratamiento del agua, las redes de distribución del agua, y transacciones con verificación. . Diámetro nominal: DN 40 (1 1/2") Norma de brida y presión nominal: ANSI B16.5: Clase 150 (1/2" - 24") Bridas de acero al carbono ASTM A 105, revestimiento resistente a la corrosión de categoría C4 Material de revestimiento: Goma dura NBR Hastelloy C-276 incl. electrodos de puesta a tierra Transmisor con indicador: MAG 6000 I, poliamida, 11 - 30 V DC/ 11 - 24 V AC Comunicación: HART Prensacables de 1/2 pulg. NPT, caja de bornes de poliamida o MAG 6000i compacta País de origen Francia
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ME6520-2RJ13-2HB2-Z F55
Descripción de producto SITRANS FM MAG 5100 Sensor de caudal electromagnético extremadamente preciso, con brida, diámetro de DN 15 a DN 1200 (de 1/2" a 48"). Adecuado para medición continua de caudal volumétrico de líquidos (conductores), se aplica en la captación de aguas, el tratamiento del agua, las redes de distribución del agua, y transacciones con verificación. . Diámetro nominal: DN 40 (1 1/2") Norma de brida y presión nominal: ANSI B16.5: Clase 150 (1/2" - 24") Bridas de acero al carbono ASTM A 105, revestimiento resistente a la corrosión de categoría C4 Material de revestimiento: Goma dura NBR Hastelloy C-276 incl. electrodos de puesta a tierra Transmisor con indicador: MAG 6000 I, poliamida, 11 - 30 V DC/ 11 - 24 V AC Comunicación: HART Prensacables de 1/2 pulg. NPT, caja de bornes de poliamida o MAG 6000i compacta País de origen Francia
Familia de producto SITRANS FM MAG 5100 W
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto Activo
Datos de precio
Grupo de precios PZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 30 Día/Días
Peso neto (kg) 9,100 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto.
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90261000
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Grupo de productos 4835
Group Code R3P3
País de origen Francia
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 20.07.2017
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso No
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-20-04-01
eClass 14 27-20-04-01
eClass 6 27-20-04-01
eClass 7.1 27-20-04-01
eClass 8 27-20-04-01
eClass 9 27-20-04-01
eClass 9.1 27-20-04-01
ETIM 7 EC002991
ETIM 8 EC002991
ETIM 9 EC002991
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;