SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimice
7ME2610-2KD00-0AA0-Z A03+E00+Y40+Y41+Y42+Y43+Y44+Y45
Product
Imagen similar
SITRANS FX330 Caudalímetro Vortex, diseño con brida, diámetro de DN 15 a DN 300 (de 1/2" a 12"). Adecuado para medición de caudal volumétrico, presión y temperatura de líquidos, gases y vapor, en aplicaciones tales como medición de calor en vapor y agua caliente, consumo de gases industriales, controles de procesos de líquidos conductores y no conductores, aplicaciones de seguridad con clasificación SIL2. Versión estándar (sin aprobación SIL) DN40 (1 1/2") - Tamano del sensor DN40 (1 1/2") con tamano de conexion DN40 (1 1/2") EN1092-1 Forma B1, PN 40 Diseno compacto sin cable Aluminio Comunicacion HART Sin aprobacion Ex Sin sensor de presion Estándar - Sin compensación para gases, vapor y líquidos incluido compensación de temperatura para vapor saturado Pasacables M20x1.5 (3 entradas de cables) de plastico, azul Aprobación general: World (CE) Medio de medicion: especificar las condiciones de medicion (vapor, gas, liquido o personalizado) Temperatura: especificar la temperatura de funcionamiento y la unidad de medida Presion: especificar la presion de funcionamiento y la unidad de medida Densidad: especificar la densidad y la unidad de medida (solo para medios especificos de cliente) Viscosidad: especificar la viscosidad y la unidad de medida (solo para medios especificos del cliente) Caudal: especificar el caudal maximo y la unidad de medida
Notas
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 7ME2610-2KD00-0AA0-Z A03+E00+Y40+Y41+Y42+Y43+Y44+Y45
Descripción de producto SITRANS FX330 Caudalímetro Vortex, diseño con brida, diámetro de DN 15 a DN 300 (de 1/2" a 12"). Adecuado para medición de caudal volumétrico, presión y temperatura de líquidos, gases y vapor, en aplicaciones tales como medición de calor en vapor y agua caliente, consumo de gases industriales, controles de procesos de líquidos conductores y no conductores, aplicaciones de seguridad con clasificación SIL2. Versión estándar (sin aprobación SIL) DN40 (1 1/2") - Tamano del sensor DN40 (1 1/2") con tamano de conexion DN40 (1 1/2") EN1092-1 Forma B1, PN 40 Diseno compacto sin cable Aluminio Comunicacion HART Sin aprobacion Ex Sin sensor de presion Estándar - Sin compensación para gases, vapor y líquidos incluido compensación de temperatura para vapor saturado Pasacables M20x1.5 (3 entradas de cables) de plastico, azul Aprobación general: World (CE) Medio de medicion: especificar las condiciones de medicion (vapor, gas, liquido o personalizado) Temperatura: especificar la temperatura de funcionamiento y la unidad de medida Presion: especificar la presion de funcionamiento y la unidad de medida Densidad: especificar la densidad y la unidad de medida (solo para medios especificos de cliente) Viscosidad: especificar la viscosidad y la unidad de medida (solo para medios especificos del cliente) Caudal: especificar el caudal maximo y la unidad de medida
Familia de producto SITRANS FX330
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto Activo
Notas
Datos de precio
Grupo de precios PZ
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 14 Día/Días
Peso neto (kg) 11,100 Kg
Package size unit of measure No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto.
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 90261021
LKZ_FDB/ CatalogID FI01-3
Grupo de productos 4842
Group Code R3P3
País de origen Alemania
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive El producto no cumple RoHS
Product class C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-20-04-04
eClass 14 27-20-04-04
eClass 6 27-20-04-04
eClass 7.1 27-20-04-04
eClass 8 27-20-04-04
eClass 9 27-20-04-04
eClass 9.1 27-20-04-04
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;