SITRANS FCS300 CaudalÃmetro Coriolis de dos tubos, diámetro DN 15 (1/2"), DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3"), DN 100 (4"), DN 150 (6"). Adecuado para medición de caudal volumétrico, caudal fraccionario, caudal másico, temperatura y densidad de lÃquidos y gases. Sensor Coriolis FCS300 con transmisor FCT030 Tamaño del sensor DN25 (1"), tamaño de conexión DN25 (1") Brida con cuello para soldar con resalte. ASME B16.5 Clase 150 AISI 316L, W1.4435/1.4404 Caudal másico: 0,20% de caudal Densidad: 10kg/m3 Transmisor de montaje compacto Aluminio IP67 / NEMA 4X US (cCSA us), Div 1. FC310 Div 1. FC330 Compacto Div 1. FCS300 Remoto: Div 1. FCT030 Montaje en campo: Div 1. Interfaz gráfica de usuario local 240x160 píxeles Ventana de la tapa en "Panzer glass" Pasacables de latón/níquel Rosca NPT 1/2" Software estándar (transmisor) Salida de corriente 4-20 mA HART activo (Ex) Ex activo: C2: Corriente/Frec./Impulso. C3: Relé. C4: Ninguno.
Notas
El producto ya no se encuentra disponible
Por favor comunicarse con su contacto en Siemens.
Número de artículo (número de mercado) |
7ME4633-3LD11-0DL3-Z A15+B11+E06+F26 |
Descripción de producto |
SITRANS FCS300 CaudalÃmetro Coriolis de dos tubos, diámetro DN 15 (1/2"), DN 25 (1"), DN 50 (2"), DN 80 (3"), DN 100 (4"), DN 150 (6"). Adecuado para medición de caudal volumétrico, caudal fraccionario, caudal másico, temperatura y densidad de lÃquidos y gases. Sensor Coriolis FCS300 con transmisor FCT030 Tamaño del sensor DN25 (1"), tamaño de conexión DN25 (1") Brida con cuello para soldar con resalte. ASME B16.5 Clase 150 AISI 316L, W1.4435/1.4404 Caudal másico: 0,20% de caudal Densidad: 10kg/m3 Transmisor de montaje compacto Aluminio IP67 / NEMA 4X US (cCSA us), Div 1. FC310 Div 1. FC330 Compacto Div 1. FCS300 Remoto: Div 1. FCT030 Montaje en campo: Div 1. Interfaz gráfica de usuario local 240x160 píxeles Ventana de la tapa en "Panzer glass" Pasacables de latón/níquel Rosca NPT 1/2" Software estándar (transmisor) Salida de corriente 4-20 mA HART activo (Ex) Ex activo: C2: Corriente/Frec./Impulso. C3: Relé. C4: Ninguno.
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio de último año de soporte |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 02.05.2024 |
Notas |
El producto ya no se encuentra disponible
Por favor comunicarse con su contacto en Siemens.
|
Grupo de precios |
PZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
35 Día/Días |
Peso neto (kg) |
7,901 Kg |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
No disponible |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
No disponible |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Grupo de productos |
4833 |
Group Code |
R3P3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 22.05.2018 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|