SiePortal

Bienvenido a nuestro catálogo de productos y sistema de pedidos en línea ahora juntos Industry Mall y Online Support.

SiePortal
Search in

Industry Mall and SIOS are now SiePortal

SiePortal combines our Industry Mall with the Industry Online Support pages in a common interface. Step by step, all functions will be transferred to the new design. To learn more about the new design and navigation, we recommend you to take the Guided Tour. Here you will get some information on the main changes.

Taking the tour will redirect you to our new platform. You can always come back either by hitting back button on the browser or by opening the URL again.

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimizar
1LE0141-0DA36-4AA4-Z D80+D81
Product
Imagen similar
SIMOTICS GP Tipo motor: 0CV2083A Motor de baja tensión, IEC Rotor en jaula de ardilla, con autoventilación, IP55 Clase térmica 155(F) según 130(B) Caja de fundición gris 2 polos * tam. 80M * 60 Hz: 1,5 CV 220 DD / 380 YY / 440 DV (60 Hz) IM B3 Sin protección Caja de conexión en la parte superior D80 = placa de características Andina, manual en español D81 = etiqueta de energía para Colombia
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1LE0141-0DA36-4AA4-Z D80+D81
Descripción de producto SIMOTICS GP Tipo motor: 0CV2083A Motor de baja tensión, IEC Rotor en jaula de ardilla, con autoventilación, IP55 Clase térmica 155(F) según 130(B) Caja de fundición gris 2 polos * tam. 80M * 60 Hz: 1,5 CV 220 DD / 380 YY / 440 DV (60 Hz) IM B3 Sin protección Caja de conexión en la parte superior D80 = placa de características Andina, manual en español D81 = etiqueta de energía para Colombia
Familia de producto Sinopsis de datos de pedido
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal Ninguno
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación ECCN : N / AL : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 15 Día/Días
Peso neto (kg) 16,000 Kg
Unidad de tamaño de paquete de medida No disponible
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 8501530000
LKZ_FDB/ CatalogID D81.1-NL/IEC
Grupo de productos 5156
Group Code P113
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 22.07.2019
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-02-21-01
eClass 14 27-02-21-01
eClass 6 27-02-21-01
eClass 7.1 27-02-21-01
eClass 8 27-02-21-01
eClass 9 27-02-21-01
eClass 9.1 27-02-21-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Compre producto
Cantidad 1 pieza
Puede también añadir opciones al producto
;