****repuesto**** SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor CI 600 V, 105 K, IP00 6 polos, 7,5 Nm, In=11 A; 4,7 kW, Nn=6000 1/min Nmáx=12000 1/min sensor de temperatura KTY84 refrigeración por agua devanado impregnado con protección estándar (2 sensores temp.) sin camisa refrigerante extremos de cable sin confec. L=0,5 m casquillo del rotor diám. interior = 33 mm versión específica de cliente
Notas
1FE1???-?????-6???
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
1FE1051-6WN00-1AC2 |
Descripción de producto |
****repuesto**** SIMOTICS M motor síncrono para incorporar componentes individuales estátor, rotor CI 600 V, 105 K, IP00 6 polos, 7,5 Nm, In=11 A; 4,7 kW, Nn=6000 1/min Nmáx=12000 1/min sensor de temperatura KTY84 refrigeración por agua devanado impregnado con protección estándar (2 sensores temp.) sin camisa refrigerante extremos de cable sin confec. L=0,5 m casquillo del rotor diám. interior = 33 mm versión específica de cliente
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM410:Cancelación de producto |
Fecha efectiva de PLM |
Producto se cancela desde: 0 |
Notas |
1FE1???-?????-6???
Este producto es una pieza de repuesto
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3JA / 7A6 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : 9I999IR |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
5,400 Kg |
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
85030099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC60ST-1FE1 |
Grupo de productos |
9631 |
Group Code |
R2S3 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/07/19 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|