Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
21/06/21 14:44:21
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1FL6032-2AF21-1MB1
Product
Imagen similar
SIMOTICS S-1FL6, tensión de alimentación 230 V 3 AC PN=0,2 kW; NN=3000 1/min M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm, altura de eje 30 mm, encóder absoluto monovuelta 21 bits con chaveta Tolerancia N con freno de mantenimiento grado de protección IP65 con anillo estanco al aceite adecuado para accionamiento V90
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1FL6032-2AF21-1MB1
Descripción de producto SIMOTICS S-1FL6, tensión de alimentación 230 V 3 AC PN=0,2 kW; NN=3000 1/min M0=0,64 Nm; MN=0,64 Nm, altura de eje 30 mm, encóder absoluto monovuelta 21 bits con chaveta Tolerancia N con freno de mantenimiento grado de protección IP65 con anillo estanco al aceite adecuado para accionamiento V90
Familia de producto Servomotores 1FL6 para SINAMICS V90
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 326 / DMS
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal -------1
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 30 Día/Días
Peso neto (kg) 1,480 Kg
Dimensión de empaquetado 182,00 x 316,00 x 170,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4042948675465
UPC 887621925093
Commodity code 85015100
LKZ_FDB/ CatalogID NC81
Grupo de productos 3585
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/01/18
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 5 EC001851
ETIM 6 EC001851
ETIM 7 EC001851
|
Puede también añadir opciones al producto