SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 230 V 3 AC PN=0,75 kW; NN=3000 1/min M0=2,39 Nm; MN=2,39 Nm Altura de eje 40 mm Encóder incremental TTL 2500 incr./vuelta Eje liso Tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V90
Número de artículo (número de mercado) |
1FL6042-2AF21-1AH1 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 230 V 3 AC PN=0,75 kW; NN=3000 1/min M0=2,39 Nm; MN=2,39 Nm Altura de eje 40 mm Encóder incremental TTL 2500 incr./vuelta Eje liso Tolerancia N con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular compatible con los convertidores SINAMICS V90
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
326 / DMS |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
30 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,680 Kg |
Dimensión de empaquetado |
222,00 x 382,00 x 250,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948670941 |
UPC |
804766221866 |
Commodity code |
85015100 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
Grupo de productos |
3585 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|