SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 400 V 3 AC PN=7 kW; NN=2000 1/min M0=40 Nm; MN=33,4 Nm Altura de eje 90 mm Encóder absoluto 20 bits (12 bits multivuelta), operado por batería con chaveta, tolerancia con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular SINAMICS V70 y V90
Número de artículo (número de mercado) |
1FL6096-1AC61-0PB1 |
Descripción de producto |
SIMOTICS S-1FL6 Tensión de empleo 400 V 3 AC PN=7 kW; NN=2000 1/min M0=40 Nm; MN=33,4 Nm Altura de eje 90 mm Encóder absoluto 20 bits (12 bits multivuelta), operado por batería con chaveta, tolerancia con freno de mantenimiento Grado de protección IP65 con junta anular SINAMICS V70 y V90
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
326 / DMS |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
25 Día/Días |
Peso neto (kg) |
39,100 Kg |
Dimensión de empaquetado |
298,00 x 555,00 x 301,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4042948676592 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
8501520000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC81 |
Grupo de productos |
5183 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/01/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|