componentes estátor SIMOTICS T motor síncrono trifásico; refrigerador integrado de precisión y potencia; orientación radial de salida de cable 1 m; diám. 576 mm; longitud 110 mm; par máx. 1490 Nm; velocidad máx. 1300 1/min; intensidad máx. 139 A ef con sensor de temperatura PTC130 y Pt1000;
Número de artículo (número de mercado) |
1FW6232-8VC05-8FB3 |
Descripción de producto |
componentes estátor SIMOTICS T motor síncrono trifásico; refrigerador integrado de precisión y potencia; orientación radial de salida de cable 1 m; diám. 576 mm; longitud 110 mm; par máx. 1490 Nm; velocidad máx. 1300 1/min; intensidad máx. 139 A ef con sensor de temperatura PTC130 y Pt1000;
|
Familia de producto |
Motores torque para incorporar SIMOTICS T-1FW6 para SINAMICS S120 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZW / 765 |
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
100 Día/Días |
Peso neto (kg) |
42,000 Kg |
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
85030099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
Grupo de productos |
9701 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
1.2 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|