SIMOTICS T motor torque; de ET 200iSP Motor síncrono trifásico; refrigerador de potencia y de precisión potencia integrado; tangencial, conductor axial: Cable de potencia 0,5m con conector tam. 1,5; línea de señales 0,5 m con conector M17; Diám. 730mm; Longitud 220mm; par máx. 8570 Nm; máx. velocidad 53 r/min; intensidad máx. 130 A ef; con PTC130 y Sensor de temperatura Pt1000
Número de artículo (número de mercado) |
1FW6290-0TB15-7AD3 |
Descripción de producto |
SIMOTICS T motor torque; de ET 200iSP Motor síncrono trifásico; refrigerador de potencia y de precisión potencia integrado; tangencial, conductor axial: Cable de potencia 0,5m con conector tam. 1,5; línea de señales 0,5 m con conector M17; Diám. 730mm; Longitud 220mm; par máx. 8570 Nm; máx. velocidad 53 r/min; intensidad máx. 130 A ef; con PTC130 y Sensor de temperatura Pt1000
|
Familia de producto |
Motores torque para incorporar SIMOTICS T-1FW6 para SINAMICS S120 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZW / 765 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Hora de entrega |
100 Día/Días |
Peso neto (kg) |
214,600 Kg |
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
85030099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
PM21 |
Grupo de productos |
9701 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 19/12/18 |
Clase de producto |
B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
1.2 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
|
|
|
|