motor principal para SINAMICS S120;3 tensión de empleo 380 V 3 AC Pn=7,5 kW; Nn=2000 1/min Mn=36 Nm altura de eje 100 mm IC22DQ eje liso ventilación forzada, sentido del aire D IP55 compatible con los convertidores SI clase de vibración S extremo del eje y precisión de brida conexión de potencia y de señales
Número de artículo (número de mercado) |
1PH3105-1AG02-0LA0 |
Descripción de producto |
motor principal para SINAMICS S120;3 tensión de empleo 380 V 3 AC Pn=7,5 kW; Nn=2000 1/min Mn=36 Nm altura de eje 100 mm IC22DQ eje liso ventilación forzada, sentido del aire D IP55 compatible con los convertidores SI clase de vibración S extremo del eje y precisión de brida conexión de potencia y de señales
|
Familia de producto |
1PH3 para SINAMICS S120 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
------71 |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99H |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
45,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
300,00 x 700,00 x 465,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NC82 |
Grupo de productos |
4R44 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 06/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-31-91 |
eClass |
6 |
27-02-91-12 |
eClass |
7.1 |
27-02-91-12 |
eClass |
8 |
27-02-91-12 |
eClass |
9 |
27-02-31-91 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-91 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
|
|
|
|