Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies Ocultar mensaje
19/01/22 17:54:47
Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
Minimice
1PH3107-1DG02-0KA0
Product
Imagen similar
motor principal para SINAMICS S120; tensión de empleo 380 V 3 AC Pn=11 kW; Nn=2000 1/min Mn=53 Nm altura de eje 100 mm IC22DQ eje liso ventilación forzada, sentido del aire DE->NDE, IP55 compatible con los convertidores SINAMICS S120 clase de vibración SR extremo del eje y brida precisión R conexión de potencia y de señales ambos a izquierda/derecha
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 1PH3107-1DG02-0KA0
Descripción de producto motor principal para SINAMICS S120; tensión de empleo 380 V 3 AC Pn=11 kW; Nn=2000 1/min Mn=53 Nm altura de eje 100 mm IC22DQ eje liso ventilación forzada, sentido del aire DE->NDE, IP55 compatible con los convertidores SINAMICS S120 clase de vibración SR extremo del eje y brida precisión R conexión de potencia y de señales ambos a izquierda/derecha
Familia de producto 1PH3 para SINAMICS S120
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 3ZP / 761
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal ------71
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Hora de entrega 45 Día/Días
Peso neto (kg) 52,000 Kg
Dimensión de empaquetado 300,00 x 700,00 x 465,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN No disponible
UPC No disponible
Commodity code 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID NC82
Grupo de productos 4R44
Group Code R220
País de origen China
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 10/07/19
Clase de producto C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito.
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
|
Puede también añadir opciones al producto