SIMOTICS M motor asíncrono compacto 2000 1/min, 21,5 kW, 103 Nm 2650 1/min, 26,0 kW, 94 Nm, 2800 1/min, 26,0 kW, 89 Nm, ventilación forzada; Grado de protección IP65 Sentido del aire DE-> NDE; Grado de protección IP55 Encóder incremental, 22 bits con posición de conmutación (encóder IC22DQ) con interfaz Drive-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IMV 1, IM V3) Eje con chaveta equilibrado con media chaveta versión de cojinetes: Estándar con cojinete fijo Número de cotización SMR-139-2013 motor personalizado
Número de artículo (número de mercado) |
1PH8135-1DG02-2BH1 |
Descripción de producto |
SIMOTICS M motor asíncrono compacto 2000 1/min, 21,5 kW, 103 Nm 2650 1/min, 26,0 kW, 94 Nm, 2800 1/min, 26,0 kW, 89 Nm, ventilación forzada; Grado de protección IP65 Sentido del aire DE-> NDE; Grado de protección IP55 Encóder incremental, 22 bits con posición de conmutación (encóder IC22DQ) con interfaz Drive-CLiQ Forma constructiva IM B5 (IMV 1, IM V3) Eje con chaveta equilibrado con media chaveta versión de cojinetes: Estándar con cojinete fijo Número de cotización SMR-139-2013 motor personalizado
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3ZP / 761 |
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
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
125,000 Kg |
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
85015230 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC62ST-1PH8 |
Grupo de productos |
9695 |
Group Code |
R220 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 05/11/18 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-02-26-01 |
eClass |
6 |
27-02-26-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-01 |
eClass |
8 |
27-02-26-01 |
eClass |
9 |
27-02-26-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-14 |
|
|
|
|