Descargador de sobretensiones 3EB4 Caja de material compuesto. Aplicaciones ferroviarias 15 kV AC Norma del descargador: IEC60099-4 Prueba de incendio según EN45545-2 Tensión permanente Uc: 18 kV AC Tensión asignada Ur: 23 kV AC Hasta 420 KM/H corriente de fuga nominal In: 10 kA Ures (10 kA, 8/20 µs): 58,7 kV Capacidad de transferencia de carga Qrs: 1,2 C Capacidad de absorción de energía térmica nominal Wth: 115 kJ intensidad de cortocircuito nominal Is: 40kA línea de fuga: 710 MM altura: 275 MM Carga de corta duración SSL: 9450 N diámetro de círculo de agujeros: 140-162 MM 3(*)
Número de artículo (número de mercado) |
3EB4230-5AL32-0D |
Descripción de producto |
Descargador de sobretensiones 3EB4 Caja de material compuesto. Aplicaciones ferroviarias 15 kV AC Norma del descargador: IEC60099-4 Prueba de incendio según EN45545-2 Tensión permanente Uc: 18 kV AC Tensión asignada Ur: 23 kV AC Hasta 420 KM/H corriente de fuga nominal In: 10 kA Ures (10 kA, 8/20 µs): 58,7 kV Capacidad de transferencia de carga Qrs: 1,2 C Capacidad de absorción de energía térmica nominal Wth: 115 kJ intensidad de cortocircuito nominal Is: 40kA línea de fuga: 710 MM altura: 275 MM Carga de corta duración SSL: 9450 N diámetro de círculo de agujeros: 140-162 MM 3(*)
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X6 / ZZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,800 Kg |
Dimensión de empaquetado |
270,00 x 300,00 x 260,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85354000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
HP-AR 41 |
Grupo de productos |
3167 |
Group Code |
U296 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|