Descargador de sobretensiones 3EK8 Norma del descargador: IEC 60099-4 Ur: 12,0 kV, Uc: 10,2 kV Clase de descargador: DH Entrada: 10 kA. Qrs: 0,4 C. Qth: 1,1 C. Ures con 10 kA, 8/20 µs: 31,8 kV Intensidad de cortocircuito nominal Is: 20 kA Línea de fuga: 465 mm Embalaje individual de cartón
Notas
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3EK8120-2RB2 |
Descripción de producto |
Descargador de sobretensiones 3EK8 Norma del descargador: IEC 60099-4 Ur: 12,0 kV, Uc: 10,2 kV Clase de descargador: DH Entrada: 10 kA. Qrs: 0,4 C. Qth: 1,1 C. Ures con 10 kA, 8/20 µs: 31,8 kV Intensidad de cortocircuito nominal Is: 20 kA Línea de fuga: 465 mm Embalaje individual de cartón
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
ZZZ |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
1,130 Kg |
Dimensión de empaquetado |
120,00 x 246,00 x 140,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85354000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
HP-AR 28.1 |
Grupo de productos |
9134 |
Group Code |
U711 |
País de origen |
China |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
El producto cumple RoHS |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|