Módulo compacto AS-i K45 digital esclavo A/B, 4DI, IP67 2 x 2 entradas, máximo 200 mA 2 x conector hembra M12 con asignación Y Placa de montaje 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 debe pedirse por separado
Número de artículo (número de mercado) |
3RK2200-0CQ22-0AA3 |
Descripción de producto |
Módulo compacto AS-i K45 digital esclavo A/B, 4DI, IP67 2 x 2 entradas, máximo 200 mA 2 x conector hembra M12 con asignación Y Placa de montaje 3RK1901-2EA00 o 3RK1901-2DA00 debe pedirse por separado
|
Familia de producto |
Módulos de E/S digitales IP67 - K45 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
346 / 42C |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,090 Kg |
Dimensión de empaquetado |
47,00 x 107,00 x 55,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209558106 |
UPC |
783087661127 |
Commodity code |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3720 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/05/12 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-26-04 |
eClass |
6 |
27-24-26-04 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-04 |
eClass |
8 |
27-24-26-04 |
eClass |
9 |
27-24-26-04 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-04 |
ETIM |
7 |
EC001599 |
ETIM |
8 |
EC001599 |
ETIM |
9 |
EC001599 |
IDEA |
4 |
3566 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|