Interruptor automático de caja moldeada 3RV1 para combinación de arrancadores poder de corte estándar Intensidad asignada In = 250 A disparador electrónico protección de cortocircuito ajustable 1-10 x In Icu = 120 kA a 400 V 3 polos, borne de tornillo incluidos separadores de fases
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3RV1363-7EN10 |
Descripción de producto |
Interruptor automático de caja moldeada 3RV1 para combinación de arrancadores poder de corte estándar Intensidad asignada In = 250 A disparador electrónico protección de cortocircuito ajustable 1-10 x In Icu = 120 kA a 400 V 3 polos, borne de tornillo incluidos separadores de fases
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM500:Suspendido el producto limitado o fin de soporte PLM |
Fecha efectiva de PLM |
Fin del ciclo de vida de producto desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3VA2325-0MS32-0AA0 |
Descripción del sucesor |
Interruptor automático 3VA2 IEC tamaño 400 clase de poder de corte E Icu=200 kA @ 415 V 3 polos, protección de arrancador ETU310M, I, In=250 A protección de cortocircuito Ii = 3...15 × In conexión plana con tornillos |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
349 / 41E |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LDO----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
3,920 Kg |
Dimensión de empaquetado |
251,00 x 296,00 x 252,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
0 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209768215 |
UPC |
040892960419 |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5371 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Italia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 08/01/08 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|