Caja de superficie de material aislante grado de protección IP55 con borne N y borne de puesta a tierra PE bloqueable en posición O 72 mm con paso de paso de cables sin homologación UL/CSA
Número de artículo (número de mercado) |
3RV1923-1DA00 |
Descripción de producto |
Caja de superficie de material aislante grado de protección IP55 con borne N y borne de puesta a tierra PE bloqueable en posición O 72 mm con paso de paso de cables sin homologación UL/CSA
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
349 / 41E |
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
3 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,360 Kg |
Dimensión de empaquetado |
115,00 x 175,00 x 140,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209517868 |
UPC |
754554764528 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3719 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Italia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-13-01 |
eClass |
6 |
27-37-13-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-13-01 |
eClass |
8 |
27-37-13-01 |
eClass |
9 |
27-37-13-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-13-01 |
ETIM |
7 |
EC000712 |
ETIM |
8 |
EC000712 |
ETIM |
9 |
EC000712 |
IDEA |
4 |
4478 |
UNSPSC |
15 |
39-12-13-26 |
|
|
|
|