SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Catálogo de productos
  • Catálogo de productos
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimice
3RV2902-1DP0
Product
disparador shunt 210-240 V AC, 50/60 Hz ciclo de trabajo 100 % 190-330 V AC, 50/60 Hz ciclo de trabajo 5 s 190-330 V DC, ciclo de trabajo 5 s con conexión por tornillo para interruptor automático 3RV2
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Additional Services
Para este producto podemos ofrecer servicios como Entrega/Reparación/Cambio de piezas de repuesto. Actualmente no tiene derechos para ingresar a Service Web Shop para eso. Para obtener más información y solicitar este servicio, comuníquese con su socio local de repuestos y reparaciones.


Hoja de datos en PDF Descargar
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Producto
Número de artículo (número de mercado) 3RV2902-1DP0
Descripción de producto disparador shunt 210-240 V AC, 50/60 Hz ciclo de trabajo 100 % 190-330 V AC, 50/60 Hz ciclo de trabajo 5 s 190-330 V DC, ciclo de trabajo 5 s con conexión por tornillo para interruptor automático 3RV2
Familia de producto Accesorios adosables
Ciclo de vida del producto (PLM) PM300:Producto activo
Datos de precio
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local 349 / 41E
Precio de lista Mostrar precios
Precio de cliente Mostrar precios
Factor del metal L-P-----
Información de entrega
Regulaciones de control de exportación AL : N / ECCN : N
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) 5 Día/Días
Peso neto (kg) 0,135 Kg
Dimensión de empaquetado 42,00 x 100,00 x 88,00
Unidad de tamaño de paquete de medida MM
Unidad de medida 1 pieza
Cantidad por paquete 1
Información adicional del producto
EAN 4011209791015
UPC 662643924947
Commodity code 85364900
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Grupo de productos 5335
Group Code R711
País de origen Rumanía
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Conforme con RoHS desde: 01/05/12
Clase de producto A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Número SCIP
Clasificaciones
 
Versión Clasificación
eClass 12 27-37-04-18
eClass 14 27-37-04-18
eClass 6 27-37-04-18
eClass 7.1 27-37-04-18
eClass 8 27-37-04-18
eClass 9 27-37-04-18
eClass 9.1 27-37-04-18
ETIM 7 EC001023
ETIM 8 EC001023
ETIM 9 EC001023
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
;