interruptor de posición de seguridad con retención Fuerza de retención 2600 N 5 sentidos de ataque Enclavado por resorte Desenclavamiento auxiliar con cerradura Tensión en electroimán 230 V AC Vigilancia actuador 2NC/1NA Vigilancia electroimán 2NC/1NA indicador LED amarillo/verde Suministro sin actuador. Actuador 3SE5000-0AV0. debe pedirse por separado
Número de artículo (número de mercado) |
3SE5312-3SE13 |
Descripción de producto |
interruptor de posición de seguridad con retención Fuerza de retención 2600 N 5 sentidos de ataque Enclavado por resorte Desenclavamiento auxiliar con cerradura Tensión en electroimán 230 V AC Vigilancia actuador 2NC/1NA Vigilancia electroimán 2NC/1NA indicador LED amarillo/verde Suministro sin actuador. Actuador 3SE5000-0AV0. debe pedirse por separado
|
Familia de producto |
3SE5, caja metálica con fuerza de retención superior a 2000 N |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33G / 41K |
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
1,260 Kg |
Dimensión de empaquetado |
151,00 x 251,50 x 68,50 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209683198 |
UPC |
754554951751 |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5317 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/11 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|