Avisador acústico, compacto, 22 mm, redondo, metal, negro, tono continuo de 2,4 kHz, IP40, presión acústica mín. 80 dB/10 cm, con soporte, tensión de empleo 230 V AC, borne de tornillo
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1250-6KF10-1AA0 |
Descripción de producto |
Avisador acústico, compacto, 22 mm, redondo, metal, negro, tono continuo de 2,4 kHz, IP40, presión acústica mín. 80 dB/10 cm, con soporte, tensión de empleo 230 V AC, borne de tornillo
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
3SU1200-6KF10-1AA0 |
Descripción del sucesor |
Avisador acústico, compacto, 22 mm, redondo, plástico, negro, tono continuo de 2,4 kHz, IP40, presión acústica mín. 80 dB/10 cm, con soporte, tensión de empleo 230 V AC, borne de tornillo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33D / 41J |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
45 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,001 Kg |
Dimensión de empaquetado |
50,00 x 100,00 x 35,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047621044910 |
UPC |
804766370489 |
Commodity code |
85318070 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5452 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Chequia |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/14 |
Clase de producto |
C: productos manufacturados producidos a pedido, que no pueden ser reutilizado o re-utilised o devolverse contra crédito. |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|