caja para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de plástico, parte superior de la caja de color gris, 3 puntos de mando de plástico, C=pulsador verde, plaquita: Forward, 1 NA, 1NC, bornes de tornillo, B=pulsador negro, plaquita: Reverse, 1 NA, 1NC, bornes de tornillo, A=pulsador rojo, plaquita: Stop, 1 NA, 1NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1xM20 respectivamente, plaquitas pegadas
Número de artículo (número de mercado) |
3SU1803-0AT00-2AB1 |
Descripción de producto |
caja para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de plástico, parte superior de la caja de color gris, 3 puntos de mando de plástico, C=pulsador verde, plaquita: Forward, 1 NA, 1NC, bornes de tornillo, B=pulsador negro, plaquita: Reverse, 1 NA, 1NC, bornes de tornillo, A=pulsador rojo, plaquita: Stop, 1 NA, 1NC, bornes de tornillo, fijación en base, arriba y abajo 1xM20 respectivamente, plaquitas pegadas
|
Familia de producto |
Sinopsis de datos de pedido |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
33D / 41J |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAO----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
10 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,520 Kg |
Dimensión de empaquetado |
130,00 x 167,00 x 95,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4047621080406 |
UPC |
195125063792 |
Commodity code |
85365080 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
5452 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/10/14 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-37-12-16 |
eClass |
6 |
27-37-12-16 |
eClass |
7.1 |
27-37-12-16 |
eClass |
8 |
27-37-12-16 |
eClass |
9 |
27-37-12-16 |
eClass |
9.1 |
27-37-12-16 |
ETIM |
7 |
EC000225 |
ETIM |
8 |
EC000225 |
ETIM |
9 |
EC000225 |
|
|
|
|