Interruptor automático VL400N poder de corte estándar Icu=55 kA, 415V AC 3 polos, protección de distribuciones disparador de sobreintensidad TM, LI In=400 A, intensidad nominal Ir=320...400 A, protección de sobrecarga, II=2000...4000 A, protección de cortocircuito disparador de mínima tensión 220...250V AC Kit de montaje interruptores auxiliares/de alarma 2 HS (1NA+1NC)+1 AS (1 NA)
Notas
El producto ya no está disponible
www.siemens.com/conversion-tool
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
Número de artículo (número de mercado) |
3VL4740-1DC36-2HD1 |
Descripción de producto |
Interruptor automático VL400N poder de corte estándar Icu=55 kA, 415V AC 3 polos, protección de distribuciones disparador de sobreintensidad TM, LI In=400 A, intensidad nominal Ir=320...400 A, protección de sobrecarga, II=2000...4000 A, protección de cortocircuito disparador de mínima tensión 220...250V AC Kit de montaje interruptores auxiliares/de alarma 2 HS (1NA+1NC)+1 AS (1 NA)
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
El producto ya no está disponible
www.siemens.com/conversion-tool
Si necesita ayuda póngase en contacto con nuestra oficina local de Siemens
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1CC |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LBO----- |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
20 Día/Días |
Peso neto (kg) |
6,446 Kg |
Dimensión de empaquetado |
180,00 x 370,00 x 165,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4011209756991 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
3740 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|