accesorio para VL800UL, (FRAME MG) Accionamiento por motor con acumulador de resorte 42...48V AC/DC
Notas
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Número de artículo (número de mercado) |
3VL9600-3ML01 |
Descripción de producto |
accesorio para VL800UL, (FRAME MG) Accionamiento por motor con acumulador de resorte 42...48V AC/DC
|
Familia de producto |
Accionamiento motorizado con acumulador de energía por muelle |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos |
Fecha efectiva de PLM |
Eliminación de producto desde: 0 |
Notas |
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
|
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
300 / 1CC |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
LAP----- |
Regulaciones de control de exportación |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Hora de entrega |
15 Día/Días |
Peso neto (kg) |
5,510 Kg |
Dimensiones del producto (W x L X H) |
No disponible |
Dimensión de empaquetado |
259,00 x 312,00 x 244,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
783643433656 |
Commodity code |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Grupo de productos |
3742 |
Group Code |
P360 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
N,N-dimethylacetamide
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
5 |
EC002498 |
ETIM |
6 |
EC002498 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
UNSPSC |
14 |
39-12-16-01 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|