librería de bloques PCS 7 para arrancadores suaves 3RW44 V9.0+SP1 Engineering bloques AS y faceplates para integración de arrancadores suaves 3RW44 en el sistema de control de proceso PCS 7 con APL para la versión de PCS 7 V9.0+SP1 software de ingeniería para una estación de ingeniería (Single License) incl. software runtime para ejecutar el bloque AS en un sistema de automatización (Single License) alemán/inglés contenido: juego (1 DVD)
Número de artículo (número de mercado) |
3ZS1633-1XX03-0YA0 |
Descripción de producto |
librería de bloques PCS 7 para arrancadores suaves 3RW44 V9.0+SP1 Engineering bloques AS y faceplates para integración de arrancadores suaves 3RW44 en el sistema de control de proceso PCS 7 con APL para la versión de PCS 7 V9.0+SP1 software de ingeniería para una estación de ingeniería (Single License) incl. software runtime para ejecutar el bloque AS en un sistema de automatización (Single License) alemán/inglés contenido: juego (1 DVD)
|
Familia de producto |
Librería de bloques de arranc. suaves SIRIUS 3RW para SIMATIC PCS 7 |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
34H / 42H |
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
2 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,212 Kg |
Dimensión de empaquetado |
189,00 x 240,00 x 25,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
No disponible |
UPC |
195125100176 |
Commodity code |
85234920 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Grupo de productos |
3728 |
Group Code |
R711 |
País de origen |
Alemania |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 01/07/06 |
Clase de producto |
A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
No |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
|
Versión
|
Clasificación
|
eClass |
12 |
27-24-25-90 |
eClass |
6 |
27-24-25-90 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-90 |
eClass |
8 |
27-24-25-90 |
eClass |
9 |
27-24-25-90 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-90 |
ETIM |
7 |
EC001435 |
ETIM |
8 |
EC001435 |
ETIM |
9 |
EC001435 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|