condensador de potencia PHASECAP Compact MKK 440 V 7,5 kVAr producto en descatalogación >> siguiente generación << sucesor Energy+ 4RB8. tipo alternativo preferente >>4RB8075-3EE20<<
Notas
Número de artículo (número de mercado) |
4RB4075-3EE50 |
Descripción de producto |
condensador de potencia PHASECAP Compact MKK 440 V 7,5 kVAr producto en descatalogación >> siguiente generación << sucesor Energy+ 4RB8. tipo alternativo preferente >>4RB8075-3EE20<<
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM490:Inicio del último año de apoyo |
Fecha efectiva de PLM |
Producto descontinuado desde: 0 |
Notas |
|
Succesor |
4RB8075-3EE20 |
Descripción del sucesor |
condensador de potencia PhaseCap Energy+ MKK 440 V 7,5 KVAR trifásico |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3X5 / 1DD |
Precio de lista |
Mostrar precios
|
Precio de cliente |
Mostrar precios
|
Factor del metal |
Ninguno |
Regulaciones de control de exportación |
ECCN : N / AL : N |
Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) |
Bajo petición |
Peso neto (kg) |
1,000 Kg |
Dimensión de empaquetado |
300,00 x 300,00 x 260,00 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
MM |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
Cantidad mínima de pedido |
27 |
EAN |
4047624058266 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85321000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.2 |
Grupo de productos |
5870 |
Group Code |
P310 |
País de origen |
India |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 21/12/12 |
Clase de producto |
D: productos hechos para el pedido/especificaciones de cliente que requieren servicios de ingeniería, que no pueden ser reutilizados o utilizaron (diseño al cliente) |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|