N 567/22 - Salida binaria N 567/22, 16 x 230 V AC 10 A (8 módulos). Operación manual habilitada con la alimentación 230V CA (incluso en los casos sin bus disponible). Incorpora operación lógica seleccionable y con control de escenas. Consumo de bus KNX de 5 mA.
Número de artículo (número de mercado) |
N 567/22 | 5WG1567-1AB22 |
Descripción de producto |
N 567/22 - Salida binaria N 567/22, 16 x 230 V AC 10 A (8 módulos). Operación manual habilitada con la alimentación 230V CA (incluso en los casos sin bus disponible). Incorpora operación lógica seleccionable y con control de escenas. Consumo de bus KNX de 5 mA.
|
Familia de producto |
No disponible |
Ciclo de vida del producto (PLM) |
PM300:Producto activo |
Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local |
3LL / 3LL |
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
1 Día/Días |
Peso neto (kg) |
0,689 Kg |
Dimensión de empaquetado |
10,60 x 21,00 x 8,30 |
Unidad de tamaño de paquete de medida |
CMT |
Unidad de medida |
1 pieza |
Cantidad por paquete |
1 |
EAN |
4001869395975 |
UPC |
No disponible |
Commodity code |
85371091 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Grupo de productos |
QBL2 |
Group Code |
H5DL |
País de origen |
Rumanía |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Conforme con RoHS desde: 15/10/08 |
Clase de producto |
No disponible |
Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso |
Sí |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
Número SCIP |
|
|
No disponible |
|
|
|